Diashow Bühnentechnik

Musiktheater Bielefeld

Das 1901 gebaute Theater wurde nach Abschluss der Theatersaison 2003/04 vollständig saniert und mehr...

Bühnentechnik

ANTRIEBSLÖSUNGEN FÜR DEN GROSSEN AUFTRIT

Bühnenanlagen in Mehrzweckhallen, Theatern und Opernhäusern benötigen eine sichere, zuverlässige und geräuscharme Antriebstechnik. Vorhänge, Podien, Dreh-, Hebe- oder Schiebebühnen sowie Bühnenaufbauten müssen von den Zuschauern unbemerkt und ohne Gefährdung für Darsteller und Bühnenpersonal in die richtige Position gebracht werden.


Dabei zeichnet sich ein Trend zur elektromechanischen Antriebstechnik ab, denn diese ist besonders bei begrenzten Platzverhältnissen besser geeignet als vergleichsweise aufwendige und wartungsintensive hydraulische Antriebe. Als kompakte und preisgünstige Antriebslösungen bewähren sie sich vor allem beim Heben und Senken von Lasten auf der Bühne.

NORD DRIVESYSTEMS ist seit mehr als 45 Jahren in nahezu jedem Industriezweig zu Hause, in dem fördertechnische Lösungen für die innerbetriebliche Transportlogistik eingesetzt werden. Unsere Antriebskomponenten und -systeme sind unverzichtbar überall dort, wo Sie etwas bewegen müssen, denn jede Bewegung braucht Antrieb – und zwar so effizient und sicher wie möglich. Aus diesem Grund bieten wir das komplette Spektrum der mechanischen, elektrischen und elektronischen Antriebstechnik aus einer Hand, von Motoren und Getrieben bis zu zentraler und dezentraler Steuerungstechnik.