Lösungen

WIR SIND LIVE DABEI:

Flüstertechnik von NORD DRIVESYSTEMS finden Sie u. a. im Friedrichspalast Berlin, im Musiktheater Bielefeld (Deutschland), in der Státni Oper Prag (Tschechische Republik), im Alexandrinsky Theater und im Opernhaus Marlinsky II in St. Petersburg (Russland), im National Theater in Peking (China), im Coex Art Centre in Seoul (Korea) und sogar im Opal Theatre on Bord auf dem Kreuzfahrtschiff Oasis (Finnland).

Leise und sicher

Die elektromechanischen Antriebe von NORD DRIVESYSTEMS lassen sich einfach handhaben, installieren und warten. Auch hinsichtlich des Geräuschpegels haben sie ein hervorragendes Niveau. Dank hochdynamischer Frequenzumrichter lassen sich die jeweiligen Antriebslösungen außerdem höchst flexibel individuell oder in Gruppen regeln und steuern.
Für die spezifischen Anforderungen der Bühnentechnik bietet NORD-Getriebemotoren mit maximalen Drehmomenten bis 200.000 Nm, die in der Ober- und Untermaschinerie von Theatern eingesetzt werden können. Getriebe, die an Hubzügen eingesetzt werden, sind auf das Zweifache der auftretenden Belastung ausgelegt, zudem entsprechen alle NORD-Getriebemotoren den hohen Anforderungen der DIN 56950 und der BGV C1. Für Personen, die sich im Einflussbereich der Antriebe aufhalten, wird so höchste Arbeitssicherheit gewährleistet. Alle Motoren sind mit doppelter Bremse ausgestattet, da permanent unter schwebenden Lasten, wie z. B. Teilen der Bühnendekoration oder Leuchten, gearbeitet wird.