Motoreduktory
EFEKTYWNE NAPĘDY W KORPUSIE UNICASE
Koncepcja Unicase
Korpus reduktora, jako element jednoczęściowy, jest wykonywany z jednego odlewu żeliwa lub aluminium. NORD DRIVESYSTEMS produkuje reduktory walcowe, walcowe w korpusie płaskim, stożkowe i ślimakowe, jest również pierwszym producentem na świecie, wytwarzającym zaawansowane technicznie duże przekładnie przemysłowe w korpusie unicase.
- Łożyska zintegrowane w jednoczęściowym korpusie
- Kompletna obróbka korpusu w jednym zamocowaniu w obrabiarce
- Wysokie wartości momentów obrotowych
- Wysokie dopuszczalne obciążenia promieniowe i osiowe
- Niezawodność działania
- Długi okres eksploatacji
- Cicha praca

REDUKTORY WALCOWE W KORPUSIE PŁASKIM
Więcej informacji na www.nord.com | |||
![]() |
| Wielkości | 15 |
kW | 0,12 – 200 | ||
Nm | 65 – 90.000 | ||
i | 4,03:1–6.616,79:1 |
REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE 3-STOPNIOWE
Więcej informacji na www.nord.com | |||
![]() |
| Wielkości | 15 |
kW | 0,12 – 200 | ||
Nm | 65 – 90.000 | ||
i | 4,03:1–6.616,79:1 |
REDUKTORY WALCOWO-ŚLIMAKOWE
Więcej informacji na www.nord.com | |||
![]() |
| Wielkości | 6 |
kW | 0,12 - 15 | ||
Nm | 46 - 3.090 | ||
i | 4,40:1-7.095,12:1 |
Koncepcja NORD Unicase od 1981
W roku 1980, inżynierzy firmy NORD DRIVESYSTEMS wprowadzili najważniejszą innowacji w konstrukcji przekładni: projekt Unicase, który łączy wszystkie elementy urządzenia w jednej zamkniętej obudowie. Ta innowacyjna koncepcja, wkrótce znalazła swoje miejsce na rynku i jest obecnie standardem