Rozwiązania

NA ŻYWO ZE SCENY

Cicha niczym szept technologia NORD DRIVESYSTEMS używana jest na scenach całego świata, są to między innymi Friedrichspalast w Berlinie, Musiktheater w Bielefeld (Niemcy), Opera Státni w Pradze, Teatr Alexandrinsky i drugi budynek opery Marlinsky w St Petersburgu, the Tatr Narodowy w Pekinie, Coex Art Centre w Seulu, a nawet Teatr Opal na pokładzie statku wycieczkowego Oasis w Finlandi.

Ciche i niezawodne

Napędy elektromechaniczne NORD DRIVESYSTMS są łatwe w instalacji, użytkowaniu i konserwacji. Charakteryzują się też wyjątkowo cichą pracą. Dzięki bardzo czułym przetwornicom częstotliwości, napędy mogą być kontrolowane bardzo elastycznie, pojedynczo lub w grupach.
Dla konkretnych wymagań technologii scenicznych, NORD oferuje motoreduktory z maksymalnym momentem obrotowym do 200.000 Nm, które mogą być stosowane w maszynach pracujących pod lub nad sceną teatralną. Przekładnie stosowane do wyciągów są zaprojektowane dla dwukrotnie większego obciążenia niż wymagane, a motoreduktory NORD spełniają również rygorystyczne wymagania norm DIN 56950 i BGV C1. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy dla osób stojących w pobliżu jednostek napędowych. Wszystkie siniki wyposażone są w podwójne hamulce, jako że pracuje się tu ciągle pod wiszącymi ładunkami, takimi jak części scenografii i sprzęt oświetleniowy.